Catalog navigation
All catalogs
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
CAD model selection
Firma
Vigour
Beschreibung
DEHSFLEXL4Z - Hochschrank
Stückliste
Badmöbel - Einzelmöbel - DEHSFLEXL4G
KBN
DEHSFLEXL4G
ATTR5
Anzahl der Fächer
5.0 Stück
ATTR7
Anzahl der Türen
1.0 Stück
ATTR9
Anzahl der variablen Böden
4.0
ATTR10
Artikel-Gruppe
Einzelmöbel
ATTR11
Ausführung Griff
Griffleiste
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR13
Ausstattung
1 Tür, 4 Glaseinlegeböden
ATTR14
Baureihe/Produktserie
derby
ATTR15
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Hochschrank
ATTR18
Farbe der Front
nussbaum Dekor samt
ATTR20
Farbe des Korpus
nussbaum Dekor samt
ATTR22
Fertigungsbereich Breite
250 - 450 mm
ATTR23
Fertigungsbereich Höhe
1600 - 1800 mm
ATTR24
Fertigungsbereich Tiefe
250 - 450 mm
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
HSJH999LF32634
ATTR26
Herstellername
VIGOUR
ATTR28
Individuelle Fertigung möglich
Maßanfertigung
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
DEHSFLEXL4G
ATTR33
Suchkategorie
S
ATTR35
Türanschlag
links
ATTR36
Werkstoff der Front
E1-Spanplatte, Melaminbeschichtung
ATTR37
Werkstoff des Korpus
Melamin
ATTR31
Oberfläche/Dekor
mit Dekor
Preview - Generation