??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DE5025MRP - Möbelhandwaschbecken
Stückliste
Waschtische & Waschbecken - Waschtische & Waschbecken - DE5025MRP
KBN
ATTR6
Ablagefläche
ohne
ATTR7
Ablaufdurchmesser
46 mm
ATTR19
Antibakterielle Behandlung
ohne
ATTR20
Anzahl Plätze
1
ATTR23
Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz
1
ATTR27
Anzahl der Waschschüsseln
1
ATTR33
Artikel-Gruppe
Handwaschbecken
ATTR39
Ausführung Hahnloch
1 Hahnloch rechts
ATTR47
Ausführung Überlauf
ohne
ATTR56
Bauform
eckig
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
ATTR59
Beckenposition
links
DESCRIPTION
Benennung
Möbelhandwaschbecken
ATTR64
Beschichtung
ATTR67
Breite
50.0 cm
ATTR76
Durchschlagbare Armaturenlöcher
ohne
ATTR82
Erhöhte Kante an der Rückseite
ohne
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR117
Geeignet für Halbsäule
Nein
ATTR118
Geeignet für Möbel
Nein
ATTR119
Geeignet für Standsäule
Nein
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR133
Höhe
13.5 cm
ATTR146
Max.GeeignetfürKonsolenlänge
35 cm
ATTR153
Min.GeeignetfürKonsolenlänge
35 cm
ATTR157
Mit Ablaufventil
ohne
ATTR159
Mit Befestigungsmaterial
nein
ATTR160
Mit Bohrung für Seifenspender
ohne
ATTR166
Montageart
wandhängend
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ATTR195
Tiefe
25.0 cm
ATTR207
Werkstoff
Preview - Generation
Preview
3D
2D