??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEAE90EF - Duschwanne
Stückliste
Duschen - Duschwannen - DEAE90EF
KBN
DEAE90EF
ATTR18
Anti-Rutsch-Beschichtung
ohne
ATTR33
Artikel-Gruppe
Duschwannen
ATTR42
Ausführung Schürze
ohne
ATTR56
Bauform
1/4-Kreis
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
DESCRIPTION
Benennung
Duschwanne
ATTR67
Breite
90.0 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
4657.010
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR142
Länge
90.0 cm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DEAE90EF
ATTR177
Radius
550 cm
ATTR195
Tiefe
2.5 cm
ATTR207
Werkstoff
Acryl
Preview - Generation
Preview
3D
2D