??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEBANK80Z - Bank
Stückliste
Badmöbel - Einzelmöbel - DEBANK80R
KBN
ATTR21
AnzahlderFächer
1.0 Stück
ATTR28
Anzahl der festen Böden
1.0
ATTR33
Artikel-Gruppe
Einzelmöbel
ATTR38
Ausführung Griff
ohne
ATTR46
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR52
Ausstattung
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
ATTR63
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Bank
ATTR68
Breite
800.0 mm
ATTR83
Farbe
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
460.0 mm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ATTR197
Tiefe
450.0 mm
ATTR172
Oberfläche/Dekor
Preview - Generation
Preview
3D
2D