??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEBUM - Bürstengarnitur
Stückliste
Ausstattung - DEBUM
KBN
DEBUM
ATTR33
Artikel-Gruppe
Bürstengarnituren
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
DESCRIPTION
Benennung
Bürstengarnitur
ATTR68
Breite
110.0 mm
ATTR88
Farbe der Halterung
chrom
ATTR92
Farbe des Bechers
chrom
ATTR93
Farbe des Bürstenstieles
chrom
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
DER11/2-01
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
132.0 mm
ATTR166
Montageart
Wandmontage
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DEBUM
ATTR197
Tiefe
110.0 mm
ATTR212
Werkstoff der Halterung
Metall
ATTR214
Werkstoff des Bechers
Metall
Preview - Generation
Preview
3D
2D