??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEHS10L0F - Hochschrank
Stückliste
Badmöbel - Einzelmöbel - DEHS10L0Y
KBN
ATTR5
Anzahl der Fächer
6.0 Stück
ATTR7
Anzahl der Türen
2.0 Stück
ATTR8
Anzahl der festen Böden
2.0
ATTR9
Anzahl der variablen Böden
3.0
ATTR10
Artikel-Gruppe
Einzelmöbel
ATTR11
Ausführung Griff
Tip-On-Technik
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR13
Ausstattung
2 Türen, 1 offenes Fach, 3 Glaseinlegeböden, 2 feste Böden
ATTR14
Baureihe/Produktserie
derby
ATTR15
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Hochschrank
ATTR16
Breite
350.0 mm
ATTR18
Farbe der Front
ATTR20
Farbe des Korpus
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
ATTR26
Herstellername
VIGOUR
ATTR27
Höhe
1680.0 mm
ATTR31
Oberfläche/Dekor
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
ATTR33
Suchkategorie
S
ATTR34
Tiefe
250.0 mm
ATTR35
Türanschlag
links
ATTR36
Werkstoff der Front
ATTR37
Werkstoff des Korpus
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
2D