??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEHS28R6Z - Laschenset
Stückliste
Badmöbel - Einzelmöbel - DEHS28R6Z
KBN
DEHS28R6Z
ATTR21
AnzahlderFächer
3.0 Stück
ATTR24
AnzahlderSchubfächer
2.0 Stück
ATTR26
AnzahlderTüren
1.0 Stück
ATTR28
Anzahl der festen Böden
1.0
ATTR29
Anzahl der variablen Böden
2.0
ATTR33
Artikel-Gruppe
Einzelmöbel
ATTR38
Ausführung Griff
mit Griff
ATTR46
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR52
Ausstattung
1 Tür / 1 Schublade / 1 Auszug / 2 Glaseinlegeböden / 1 fester Boden
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
ATTR63
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Laschenset
ATTR68
Breite
350.0 mm
ATTR87
Farbe der Front
schwarz hochglanz
ATTR95
Farbe des Korpus
schwarz hochglanz
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
HSLC035RF32826
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
1680.0 mm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DEHS28R6Z
ATTR197
Tiefe
400.0 mm
ATTR198
Türanschlag
rechts
ATTR211
Werkstoff der Front
MDF-Trägerplatte, Acrylbeschichtung
ATTR217
Werkstoff des Korpus
Acryl
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
2D