??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEKOFFERLA - Hochschrank
Stückliste
Badmöbel - Einzelmöbel - DEKOFFERLX
KBN
ATTR7
Anzahl der Türen
1.0 Stück
ATTR10
Artikel-Gruppe
Einzelmöbel
ATTR11
Ausführung Griff
ohne
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ATTR13
Ausstattung
ATTR14
Baureihe/Produktserie
derby
ATTR15
Beleuchtung
mit Beleuchtung
DESCRIPTION
Benennung
ATTR16
Breite
400.0 mm
ATTR20
Farbe des Korpus
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
ATTR26
Herstellername
VIGOUR
ATTR27
Höhe
1690.0 mm
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
ATTR33
Suchkategorie
S
ATTR34
Tiefe
150.0 mm
ATTR37
Werkstoff des Korpus
ATTR18
Farbe der Front
ATTR31
Oberfläche/Dekor
ATTR35
Türanschlag
ATTR36
Werkstoff der Front
Preview - Generation
Preview
3D
2D