??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEPESFHS4528 - Faltpapierhandtuchspender
Stückliste
Ausstattung - DEPESFHS4528
KBN
DEPESFHS4528
ATTR11
Abschließbar
Abschließbar
ATTR30
Art der Bedienung
manuell
ATTR33
Artikel-Gruppe
Handtuchspender
ATTR54
Barrierefrei
für barrierefreie Einrichtungen geeignet
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby plus
DESCRIPTION
Benennung
Faltpapierhandtuchspender
ATTR68
Breite
280.0 mm
ATTR83
Farbe
edelstahl, matt geschliffen
ATTR100
Fassungsvermögen
max. 450 Blatt
ATTR122
GewerblichöffentlicherBereich
für gewerblich öffentliche Bereiche (GÖB) geeignet GÖB
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
102529
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
380.0 mm
ATTR166
Montageart
Wandmontage
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DEPESFHS4528
ATTR197
Tiefe
125.0 mm
ATTR207
Werkstoff
Edelstahl
Preview - Generation
Preview
3D
2D