Armaturen - Wannenarmaturen - DEPOHW
Vigour
Armaturen
Wannenarmaturen
Powered by
CAD모델 선택
{vigour/armaturen/wannenarmaturen/depohw_p86.prj},{NB=Armaturen - Wannenarmaturen - DEPOHW},{KBN=DEPOHW},{NAME=DEPOHW_P86},{INAME=DEPOHW_P86},{SHA256=+j6KnvvuqPivpQ0yskLt+k8p9rnEb0hNkhxny+o9u90=},{ATTR1=Armaturen > Wannenarmaturen},{ATTR2=https://pm-de.datpool.net/9999/2205/105/105384/stp/0/DEPOHW_P86.stp},{ATTR3=H2HM-C},{ATTR4=Wannenarmaturen},{ATTR15=Innengewinde},{ATTR17=Anschlussschlauch, G1/2\"},{ATTR22=eingriffig},{ATTR33=Wannenmischarmaturen},{ATTR37=Strahlregler},{ATTR38=eingriffig},{ATTR40=Strahlregler},{ATTR50=135},{ATTR54=für barrierefreie Einrichtungen geeignet},{ATTR58=derby plus},{DESCRIPTION=Einhand-AP-Badebatterie},{ATTR65=3.0},{ATTR72=Hochdruck},{ATTR73=21l/min},{ATTR83=chrom glänzend}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEPOHW - Einhand-AP-Badebatterie
Stückliste
Armaturen - Wannenarmaturen - DEPOHW
KBN
DEPOHW
ATTR15
Anschluss Vorlauf
Innengewinde
ATTR17
Anschlussverbindung
Anschlussschlauch, G1/2"
ATTR22
Anzahl der Griffe
eingriffig
ATTR33
Artikel-Gruppe
Wannenmischarmaturen
ATTR37
Ausführung Auslauf
Strahlregler
ATTR38
Ausführung Griff
eingriffig
ATTR40
Ausführung Mundstück
Strahlregler
ATTR50
Ausladung
135
mm
ATTR54
Barrierefrei
für barrierefreie Einrichtungen geeignet
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby plus
DESCRIPTION
Benennung
Einhand-AP-Badebatterie
ATTR65
Betriebsdruck
3.0
bar
ATTR72
Druckart
Hochdruck
ATTR73
Durchflussmenge
21l/min
ATTR83
Farbe
chrom glänzend
ATTR122
GewerblichöffentlicherBereich
für gewerblich öffentliche Bereiche (GÖB) geeignet
GÖB
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
366700554
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR163
Mit Heißwasser-Sparfunktion
ohne
ATTR165
Mit Umstelleinheit
mit Umstelleinheit
ATTR166
Montageart
Wandmontage
ATTR168
Nenngröße
1/2"
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DEPOHW
ATTR179
Rückflusssicherung nach EN 1717
HD
ATTR181
Schließmechanismus
Kartusche keramisch
ATTR192
Temperaturbegrenzung
Temperaturbegrenzung
ATTR193
Temperatursperre
ohne
38°C
ATTR194
Thermostatisch
Nein
ATTR204
Volumenstromklasse
B
ATTR206
Wassersparposition
ohne
ATTR207
Werkstoff
Messing
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D