??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DERE247D - Regal
Stückliste
Badmöbel - Einzelmöbel - DERE247N
KBN
ATTR21
AnzahlderFächer
2.0 Stück
ATTR33
Artikel-Gruppe
Einzelmöbel
ATTR38
Ausführung Griff
ATTR46
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR52
Ausstattung
feste Mittelseite
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
ATTR63
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Regal
ATTR68
Breite
600.0 mm
ATTR83
Farbe
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
240.0 mm
ATTR172
Oberfläche/Dekor
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ATTR197
Tiefe
230.0 mm
ATTR217
Werkstoff des Korpus
ATTR95
Farbe des Korpus
Preview - Generation
Náhled
3D
2D