??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DESBD - Einhand-Bidetbatterie
Stückliste
Armaturen - Bidetarmaturen - DESBD
KBN
DESBD
ATTR15
Anschluss Vorlauf
Schlauch (Verschraubung)
ATTR17
Anschlussverbindung
Anschlussschlauch, G3/8"
ATTR22
Anzahl der Griffe
eingriffig
ATTR33
Artikel-Gruppe
Bidetmischarmaturen
ATTR36
Ausführung Ablauf
Zugstangen-Ablaufgarnitur
ATTR37
Ausführung Auslauf
fest oben
ATTR38
Ausführung Griff
eingriffig
ATTR50
Ausladung
105 mm
ATTR51
Auslaufhöhe
85 mm
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby style
DESCRIPTION
Benennung
Einhand-Bidetbatterie
ATTR72
Druckart
Hochdruck
ATTR83
Farbe
chrom glänzend
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
362160544
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
145 mm
ATTR162
Mit Handbrause
ohne
ATTR163
Mit Heißwasser-Sparfunktion
ohne
ATTR166
Montageart
Aufputzmontage
ATTR168
Nenngröße
1/2"
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DESBD
ATTR181
Schließmechanismus
Kartusche keramisch
ATTR192
Temperaturbegrenzung
Temperaturbegrenzung
ATTR194
Thermostatisch
Nein
ATTR204
Volumenstromklasse
Z
ATTR206
Wassersparposition
ohne
ATTR207
Werkstoff
Messing
Preview - Generation
Preview
3D
2D