??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DESFSTW - Einhand-Stand-Badebatterie
Stückliste
Armaturen - Wannenarmaturen - DESFSTW
KBN
DESFSTW
ATTR15
Anschluss Vorlauf
sonstige
ATTR22
Anzahl der Griffe
eingriffig
ATTR33
Artikel-Gruppe
Wannenmischarmaturen
ATTR37
Ausführung Auslauf
Strahlregler
ATTR38
Ausführung Griff
eingriffig
ATTR40
Ausführung Mundstück
Strahlregler
ATTR50
Ausladung
210 mm
ATTR51
Auslaufhöhe
815.0 mm
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby style
DESCRIPTION
Benennung
Einhand-Stand-Badebatterie
ATTR83
Farbe
chrom glänzend
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
365900544
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
880.0 mm
ATTR163
Mit Heißwasser-Sparfunktion
ohne
ATTR165
Mit Umstelleinheit
mit Umstelleinheit
ATTR166
Montageart
Bodenmontage
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DESFSTW
ATTR179
Rückflusssicherung nach EN 1717
HD
ATTR181
Schließmechanismus
Kartusche keramisch
ATTR192
Temperaturbegrenzung
Nein
ATTR193
Temperatursperre
ohne 38°C
ATTR194
Thermostatisch
Nein
ATTR204
Volumenstromklasse
B
ATTR206
Wassersparposition
ohne
ATTR207
Werkstoff
Messing
Preview - Generation
Preview
3D
2D