??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DESSPBU - Flüssigseifenspender
Stückliste
Ausstattung - DESSPBU
KBN
DESSPBU
ATTR30
Art der Bedienung
manuell
ATTR33
Artikel-Gruppe
Seifenspender
ATTR56
Bauform
rund
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
DESCRIPTION
Benennung
Flüssigseifenspender
ATTR68
Breite
86.0 mm
ATTR88
Farbe der Halterung
chrom
ATTR92
Farbe des Bechers
satiniert
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
DER16/2-01
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
117.0 mm
ATTR166
Montageart
Wandmontage
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DESSPBU
ATTR197
Tiefe
103.0 mm
ATTR214
Werkstoff des Bechers
Bleikristallglas
Preview - Generation
Preview
3D
2D