??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DETB - AP-Brausethermostat
Stückliste
Armaturen - Duscharmaturen - DETB
KBN
DETB
ATTR15
Anschluss Vorlauf
Innengewinde
ATTR17
Anschlussverbindung
Anschlussschlauch, G1/2"
ATTR22
Anzahl der Griffe
zweigriffig
ATTR33
Artikel-Gruppe
Duschmischarmaturen
ATTR36
Ausführung Ablauf
nach unten
ATTR37
Ausführung Auslauf
ohne
ATTR50
Ausladung
110.0 mm
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
DESCRIPTION
Benennung
AP-Brausethermostat
ATTR83
Farbe
chrom glänzend
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
362000543
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR163
Mit Heißwasser-Sparfunktion
ohne
ATTR165
Mit Umstelleinheit
ohne
ATTR166
Montageart
Wandmontage
ATTR168
Nenngröße
1/2"
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DETB
ATTR179
Rückflusssicherung nach EN 1717
HD
ATTR181
Schließmechanismus
Oberteil keramisch
ATTR192
Temperaturbegrenzung
Nein
ATTR193
Temperatursperre
mit Temperatursperre (38°C) 38°C
ATTR194
Thermostatisch
Thermostatisch
ATTR204
Volumenstromklasse
S
ATTR206
Wassersparposition
ohne
ATTR207
Werkstoff
Messing
Preview - Generation
Preview
3D
2D