??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEWTU2H12020W - Einzelwaschtisch
Stückliste
Badmöbel - Waschtischunterschränke - DEWTU2H12020O
KBN
ATTR24
AnzahlderSchubfächer
4.0 Stück
ATTR33
Artikel-Gruppe
Waschtischunterschränke
ATTR38
Ausführung Griff
Tip-On-Technik
ATTR46
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR52
Ausstattung
4 Auszüge, 2 Inneneinteilungen
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
ATTR63
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Einzelwaschtisch
ATTR68
Breite
1150.0 mm
ATTR87
Farbe der Front
ATTR95
Farbe des Korpus
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
560.0 mm
ATTR137
Kombinationsmöglichkeit
DEM120MP / DEM120MP2HP / DE120M / DE120M2 / DES120M / DES120M2H / DEG120M2H
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ATTR197
Tiefe
460.0 mm
ATTR211
Werkstoff der Front
ATTR217
Werkstoff des Korpus
ATTR172
Oberfläche/Dekor
Preview - Generation
Preview
3D
2D