??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEWTU56484R - Einzelwaschtisch
Stückliste
Badmöbel - Waschtischunterschränke - DEWTU56484I
KBN
ATTR21
AnzahlderFächer
1.0 Stück
ATTR24
AnzahlderSchubfächer
1.0 Stück
ATTR33
Artikel-Gruppe
Waschtischunterschränke
ATTR38
Ausführung Griff
Griffleiste
ATTR46
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR52
Ausstattung
1 offenes Fach, 1 Auszug unten
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
ATTR63
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Einzelwaschtisch
ATTR68
Breite
900.0 mm
ATTR87
Farbe der Front
ATTR95
Farbe des Korpus
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
560.0 mm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ATTR197
Tiefe
480.0 mm
ATTR211
Werkstoff der Front
ATTR217
Werkstoff des Korpus
ATTR172
Oberfläche/Dekor
Preview - Generation
Preview
3D
2D