您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Badmöbel - Waschtischunterschränke - DEWTU56F66V
Vigour
Badmöbel
Waschtischunterschränke
Powered by
CAD模型選擇
{vigour/badmf6bel/waschtischunterschre4nke/dewtu56f66_p86.prj},{NB=Badmöbel - Waschtischunterschränke - DEWTU56F66V},{KBN=DEWTU56F66V},{NAME=dewtu56f66_p86},{INAME=dewtu56f66_p86},{SHA256=},{ATTR1=Badmöbel > Waschtischunterschränke},{ATTR2=https://pm-de.datpool.net/9999/2205/119/119233/stp/0/DEWTU56F66_P86.stp},{ATTR3=G6BM-1},{ATTR4=Waschtischunterschränke},{ATTR6=2.0},{ATTR10=Waschtischunterschränke},{ATTR11=mit Griff},{ATTR12=ohne},{ATTR13=2 Auszüge},{ATTR14=derby},{ATTR15=ohne},{DESCRIPTION=Waschtischunterschrank},{ATTR18=hacienda schwarz},{ATTR20=hacienda schwarz},{ATTR22=},{ATTR24=400 - 540 mm},{ATTR25=WVRT080F32786},{ATTR26=VIGOUR},{ATTR27=560.0},{ATTR28=Maßanfertigung},{ATTR31=},{ATTR32=DEWTU56F66V},{ATTR33=S}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEWTU56F66AA - Waschtischunterschrank
Stückliste
Badmöbel - Waschtischunterschränke - DEWTU56F66V
KBN
DEWTU56F66V
DEWTU56F66V
ATTR6
Anzahl der Schubfächer
2.0
Stück
ATTR10
Artikel-Gruppe
Waschtischunterschränke
ATTR11
Ausführung Griff
mit Griff
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR13
Ausstattung
2 Auszüge
ATTR14
Baureihe/Produktserie
derby
ATTR15
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Waschtischunterschrank
ATTR18
Farbe der Front
hacienda schwarz
hacienda schwarz
ATTR20
Farbe des Korpus
hacienda schwarz
hacienda schwarz
ATTR22
Fertigungsbereich Breite
ATTR24
Fertigungsbereich Tiefe
400 - 540 mm
400 - 540 mm
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
WVRT080F32786
WVRT080F32786
ATTR26
Herstellername
VIGOUR
ATTR27
Höhe
560.0
mm
ATTR28
Individuelle Fertigung möglich
Maßanfertigung
ATTR31
Oberfläche/Dekor
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
DEWTU56F66V
DEWTU56F66V
ATTR33
Suchkategorie
S
ATTR36
Werkstoff der Front
MDF-Trägerplatte mit Thermofolie
MDF-Trägerplatte mit Thermofolie
ATTR37
Werkstoff des Korpus
Melamin
Melamin
ATTR16
Breite
800.0
800.0
mm
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D