피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
Badmöbel - Waschtischunterschränke - DEWTU56F81F
Vigour
Badmöbel
Waschtischunterschränke
Powered by
CAD모델 선택
{vigour/badmf6bel/waschtischunterschre4nke/dewtu56f81_p86.prj},{NB=Badmöbel - Waschtischunterschränke - DEWTU56F81F},{KBN=DEWTU56F81F},{NAME=dewtu56f81_p86},{INAME=dewtu56f81_p86},{SHA256=},{ATTR1=Badmöbel > Waschtischunterschränke},{ATTR2=https://pm-de.datpool.net/9999/2205/119/119236/stp/0/DEWTU56F81_P86.stp},{ATTR3=G6BM-1},{ATTR4=Waschtischunterschränke},{ATTR6=2.0},{ATTR10=Waschtischunterschränke},{ATTR11=Griffleiste},{ATTR12=ohne},{ATTR13=2 Auszüge},{ATTR14=derby},{ATTR15=ohne},{DESCRIPTION=Waschtischunterschrank},{ATTR18=eiche Dekor flanelle},{ATTR20=eiche Dekor flanelle},{ATTR22=},{ATTR24=400 - 540 mm},{ATTR25=WVRT120F32621},{ATTR26=VIGOUR},{ATTR27=560.0},{ATTR28=Maßanfertigung},{ATTR31=mit Dekor},{ATTR32=DEWTU56F81F},{ATTR33=S}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEWTU56F81AB - Waschtischunterschrank
Stückliste
Badmöbel - Waschtischunterschränke - DEWTU56F81F
KBN
DEWTU56F81F
DEWTU56F81F
ATTR6
Anzahl der Schubfächer
2.0
Stück
ATTR10
Artikel-Gruppe
Waschtischunterschränke
ATTR11
Ausführung Griff
Griffleiste
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR13
Ausstattung
2 Auszüge
ATTR14
Baureihe/Produktserie
derby
ATTR15
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Waschtischunterschrank
ATTR18
Farbe der Front
eiche Dekor flanelle
eiche Dekor flanelle
ATTR20
Farbe des Korpus
eiche Dekor flanelle
eiche Dekor flanelle
ATTR22
Fertigungsbereich Breite
ATTR24
Fertigungsbereich Tiefe
400 - 540 mm
400 - 540 mm
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
WVRT120F32621
WVRT120F32621
ATTR26
Herstellername
VIGOUR
ATTR27
Höhe
560.0
mm
ATTR28
Individuelle Fertigung möglich
Maßanfertigung
ATTR31
Oberfläche/Dekor
mit Dekor
mit Dekor
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
DEWTU56F81F
DEWTU56F81F
ATTR33
Suchkategorie
S
ATTR36
Werkstoff der Front
E1-Spanplatte, Melaminbeschichtung
E1-Spanplatte, Melaminbeschichtung
ATTR37
Werkstoff des Korpus
Melamin
Melamin
ATTR16
Breite
1200.0
1200.0
mm
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D