??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEWWCOSV - Wand-Tiefspül-WC
Stückliste
Toiletten - DEWWCOSV
KBN
ATTR33
Artikel-Gruppe
Wand-WC
ATTR36
Ausführung Ablauf
waagerecht
ATTR43
Ausführung Spülrand
spülrandlos
ATTR49
Ausladung
54.0 cm
ATTR55
Bauart
Tiefspüler
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
ATTR60
Befestigungsart
Wandbefestigung
DESCRIPTION
Benennung
Wand-Tiefspül-WC
ATTR64
Beschichtung
ATTR67
Breite
36.0 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR133
Höhe
35.5 cm
ATTR150
Max.Spülvolumen
4 l
ATTR156
Min.Spülvolumen
4,5 l
ATTR159
Mit Befestigungsmaterial
nein
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ATTR207
Werkstoff
Keramik
Preview - Generation
Preview
3D
2D