??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
ONUHZF030RMT - Halbhoher Schrank
Stückliste
Badmöbel - Einzelmöbel - ONUHZF030RMT
KBN
ONUHZF030RMT
ATTR5
Anzahl der Fächer
3.0 Stück
ATTR7
Anzahl der Türen
1.0 Stück
ATTR9
Anzahl der variablen Böden
1.0
ATTR10
Artikel-Gruppe
Einzelmöbel
ATTR11
Ausführung Griff
mit Griff
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR13
Ausstattung
1 offenes Fach / 1 Tür / 1 Glaseinlegeboden
ATTR14
Baureihe/Produktserie
one
ATTR15
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Halbhoher Schrank
ATTR16
Breite
300.0 mm
ATTR17
Farbe
marone Dekor trüffel
ATTR18
Farbe der Front
marone Dekor trüffel
ATTR20
Farbe des Korpus
marone Dekor trüffel
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
UHZF030RF3529
ATTR26
Herstellername
VIGOUR
ATTR27
Höhe
980.0 mm
ATTR31
Oberfläche/Dekor
mit Dekor
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
ONUHZF030RMT
ATTR33
Suchkategorie
S
ATTR34
Tiefe
320.0 mm
ATTR35
Türanschlag
rechts
ATTR36
Werkstoff der Front
MDF foliert
Preview - Generation
プレビュー
3D
2D