??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
VOHS302LQM - Hochschrank
Stückliste
Badmöbel - Einzelmöbel - VOHS302LH
KBN
ATTR5
Anzahl der Fächer
3.0 Stück
ATTR6
Anzahl der Schubfächer
2.0 Stück
ATTR7
Anzahl der Türen
1.0 Stück
ATTR9
Anzahl der variablen Böden
2.0
ATTR10
Artikel-Gruppe
Einzelmöbel
ATTR11
Ausführung Griff
Tip-On-Technik
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR13
Ausstattung
1 Tür / 2 Schubladen / 2 Glaseinlegeböden
ATTR14
Baureihe/Produktserie
vogue Typ 2
ATTR15
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Hochschrank
ATTR16
Breite
300.0 mm
ATTR18
Farbe der Front
ATTR20
Farbe des Korpus
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
ATTR26
Herstellername
VIGOUR
ATTR27
Höhe
1620.0 mm
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
ATTR33
Suchkategorie
S
ATTR34
Tiefe
340.0 mm
ATTR35
Türanschlag
ATTR36
Werkstoff der Front
MDF-Trägerplatte mit Thermofolie
ATTR37
Werkstoff des Korpus
Melamin
ATTR31
Oberfläche/Dekor
Preview - Generation
Preview
3D
2D