??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
VOSPS130RR - Spiegelschrank
Stückliste
Badmöbel - Spiegelschränke - VOSPS130RO
KBN
ATTR7
Anzahl der Türen
3.0 Stück
ATTR10
Artikel-Gruppe
Spiegelschränke
ATTR11
Ausführung Griff
Tip-On-Technik
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
LED-Beleuchtung
ATTR13
Ausstattung
ATTR14
Baureihe/Produktserie
vogue / vogue shine
ATTR15
Beleuchtung
mit Beleuchtung
DESCRIPTION
Benennung
Spiegelschrank
ATTR16
Breite
1300.0 mm
ATTR18
Farbe der Front
verspiegelt
ATTR20
Farbe des Korpus
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
ATTR26
Herstellername
VIGOUR
ATTR27
Höhe
820.0 mm
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
ATTR33
Suchkategorie
S
ATTR34
Tiefe
160.0 mm
ATTR35
Türanschlag
links / rechts
ATTR36
Werkstoff der Front
Spiegel
ATTR37
Werkstoff des Korpus
Melamin
ATTR31
Oberfläche/Dekor
Preview - Generation
Preview
3D
2D