??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
VOWTUM1204RLM - Waschtischunterschrank
Stückliste
Badmöbel - Waschtischunterschränke - VOWTUM1204LXM
KBN
ATTR6
Anzahl der Schubfächer
4.0 Stück
ATTR10
Artikel-Gruppe
Waschtischunterschränke
ATTR11
Ausführung Griff
Tip-On-Technik
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR13
Ausstattung
ATTR14
Baureihe/Produktserie
vogue Typ 4
ATTR15
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Waschtischunterschrank
ATTR16
Breite
1200.0 mm
ATTR18
Farbe der Front
ATTR20
Farbe des Korpus
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
ATTR26
Herstellername
VIGOUR
ATTR27
Höhe
500.0 mm
ATTR29
Kombinationsmöglichkeit
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
ATTR33
Suchkategorie
S
ATTR34
Tiefe
490.0 mm
ATTR36
Werkstoff der Front
MDF-Trägerplatte mit Thermofolie
ATTR37
Werkstoff des Korpus
Melamin
ATTR31
Oberfläche/Dekor
Preview - Generation
Preview
3D
2D