??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
VOWTUM803S - Waschtischunterschrank
Stückliste
Badmöbel - Waschtischunterschränke - VOWTUM803B
KBN
ATTR6
Anzahl der Schubfächer
2.0 Stück
ATTR10
Artikel-Gruppe
Waschtischunterschränke
ATTR11
Ausführung Griff
Tip-On-Technik
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR13
Ausstattung
1 Schublade oben mit Siphonausschnitt / 1 Auszug unten
ATTR14
Baureihe/Produktserie
vogue Typ 3
ATTR15
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Waschtischunterschrank
ATTR16
Breite
800.0 mm
ATTR18
Farbe der Front
ATTR20
Farbe des Korpus
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
ATTR26
Herstellername
VIGOUR
ATTR27
Höhe
560.0 mm
ATTR29
Kombinationsmöglichkeit
Waschtischunterschrank zu Mineralguss-Wastisch VO80M
ATTR31
Oberfläche/Dekor
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
ATTR33
Suchkategorie
S
ATTR34
Tiefe
490.0 mm
ATTR36
Werkstoff der Front
MDF-Trägerplatte mit Thermofolie
ATTR37
Werkstoff des Korpus
Melamin
Preview - Generation
Preview
3D
2D