??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
VOXSO - Einhand-Waschtischbatterie
Stückliste
Armaturen - Waschtischarmaturen - VOXSO
KBN
VOXSO
ATTR22
Anzahl der Griffe
eingriffig
ATTR25
Anzahl der Strahlart
1.0
ATTR33
Artikel-Gruppe
Waschtischmischarmaturen
ATTR50
Ausladung
110.0 mm
ATTR51
Auslaufhöhe
96.0 mm
ATTR58
Baureihe/Produktserie
vogue
DESCRIPTION
Benennung
Einhand-Waschtischbatterie
ATTR65
Betriebsdruck
3.0 bar
ATTR73
Durchflussmenge
6l/min
ATTR83
Farbe
chrom
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
750322000025
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR166
Montageart
Standmontage
ATTR168
Nenngröße
DN15
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
VOXSO
ATTR194
Thermostatisch
Nein
ATTR207
Werkstoff
Messing
Preview - Generation
Preview
3D
2D