??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHBF01Y - Sideboard
Stückliste
Badmöbel - Einzelmöbel - WHBF01Y
KBN
WHBF01Y
ATTR24
AnzahlderSchubfächer
2.0 Stück
ATTR33
Artikel-Gruppe
Einzelmöbel
ATTR38
Ausführung Griff
Griffleiste
ATTR46
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR52
Ausstattung
1 Schublade / 1 Auszug mit Reling / 1 Abdeckplatte
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
ATTR63
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Sideboard
ATTR68
Breite
990.0 mm
ATTR87
Farbe der Front
frei wählbar
ATTR89
Farbe der Platte
frei wählbar
ATTR95
Farbe des Korpus
frei wählbar
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
WHBF01Y
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
566.0 mm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHBF01Y
ATTR197
Tiefe
500.0 mm
ATTR211
Werkstoff der Front
MDF-Trägerplatte
ATTR217
Werkstoff des Korpus
hochverdichtete Dreischichtholzspanplatte
Preview - Generation
Preview
3D
2D