??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHHH0TY - Halbhochschrank
Stückliste
Badmöbel - Einzelmöbel - WHHH0TY
KBN
WHHH0TY
ATTR5
Anzahl der Fächer
4.0 Stück
ATTR6
Anzahl der Schubfächer
1.0 Stück
ATTR7
Anzahl der Türen
2.0 Stück
ATTR9
Anzahl der variablen Böden
3.0
ATTR10
Artikel-Gruppe
Einzelmöbel
ATTR11
Ausführung Griff
Tip-On-Technik
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
1 LED-Innenleuchte mit Sensorschalter, Energie-Effizienzklasse: A++
ATTR13
Ausstattung
2 Türen obere Tür mit Innenspiegel / 3 Glasfachböden / 1 Innenschublade / 1 LED-Innenleuchte mit Sensorschalter, Energie-Effizienzklasse: A++ / 1 Doppelsteckdose
ATTR14
Baureihe/Produktserie
white
ATTR15
Beleuchtung
mit Beleuchtung
DESCRIPTION
Benennung
Halbhochschrank
ATTR16
Breite
400.0 mm
ATTR18
Farbe der Front
frei wählbar
ATTR20
Farbe des Korpus
frei wählbar
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
WHHH0TY
ATTR26
Herstellername
VIGOUR
ATTR27
Höhe
1600.0 mm
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
WHHH0TY
ATTR33
Suchkategorie
S
ATTR34
Tiefe
350.0 mm
ATTR35
Türanschlag
rechts
ATTR36
Werkstoff der Front
MDF-Trägerplatte
ATTR37
Werkstoff des Korpus
hochverdichtete Dreischichtholzspanplatte
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D