??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHITEBD - Einhand-Bidetbatterie
Stückliste
Armaturen - Bidetarmaturen - WHITEBD
KBN
WHITEBD
ATTR17
Anschlussverbindung
Anschlussschlauch
ATTR22
Anzahl der Griffe
eingriffig
ATTR33
Artikel-Gruppe
Bidetmischarmaturen
ATTR36
Ausführung Ablauf
Zugstangen-Ablaufgarnitur
ATTR37
Ausführung Auslauf
starr
ATTR38
Ausführung Griff
eingriffig, oben
ATTR50
Ausladung
125 mm
ATTR51
Auslaufhöhe
99.0 mm
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
DESCRIPTION
Benennung
Einhand-Bidetbatterie
ATTR65
Betriebsdruck
3.0 bar
ATTR72
Druckart
Hochdruck
ATTR73
Durchflussmenge
6l/min
ATTR83
Farbe
Chrom
ATTR123
Gewicht
2,08 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
740732810025
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR166
Montageart
Standmontage
ATTR168
Nenngröße
DN15
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHITEBD
ATTR194
Thermostatisch
Nein
ATTR207
Werkstoff
Messing
Preview - Generation
Preview
3D
2D