??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHITESSPS - Seifenspender
Stückliste
Ausstattung - WHITESSPS
KBN
WHITESSPS
ATTR33
Artikel-Gruppe
Seifenspender
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
DESCRIPTION
Benennung
Seifenspender
ATTR68
Breite
94 mm
ATTR90
Farbe der Pumpe
chrom
ATTR92
Farbe des Bechers
weiß
ATTR123
Gewicht
0,67 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
002-1310
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
150 mm
ATTR166
Montageart
Stand
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHITESSPS
ATTR197
Tiefe
87 mm
ATTR213
Werkstoff der Pumpe
Metall
ATTR214
Werkstoff des Bechers
Keramik
Preview - Generation
Preview
3D
2D