??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHITEW - Einhand-AP-Badebatterie
Stückliste
Armaturen - Wannenarmaturen - WHITEW
KBN
WHITEW
ATTR17
Anschlussverbindung
S-Anschlüsse
ATTR22
Anzahl der Griffe
eingriffig
ATTR25
Anzahl der Strahlart
1.0
ATTR33
Artikel-Gruppe
Wannenmischarmaturen
ATTR37
Ausführung Auslauf
starr
ATTR38
Ausführung Griff
eingriffig, oben
ATTR50
Ausladung
159 mm
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
DESCRIPTION
Benennung
Einhand-AP-Badebatterie
ATTR65
Betriebsdruck
3.0 bar
ATTR66
Brauseschlauch-Anschluss
1/2"
ATTR72
Druckart
Hochdruck
ATTR73
Durchflussmenge
20l/min
ATTR83
Farbe
Chrom
ATTR123
Gewicht
2,94 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
741121810025
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR166
Montageart
Aufputzmontage
ATTR168
Nenngröße
1/2"
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHITEW
ATTR189
Strahlart
1 Strahlart
ATTR194
Thermostatisch
Nein
ATTR207
Werkstoff
Messing
Preview - Generation
Preview
3D
2D