??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHUB0TY - Unterschrank
Stückliste
Badmöbel - Einzelmöbel - WHUB0TY
KBN
WHUB0TY
ATTR5
Anzahl der Fächer
2.0 Stück
ATTR7
Anzahl der Türen
1.0 Stück
ATTR9
Anzahl der variablen Böden
1.0
ATTR10
Artikel-Gruppe
Einzelmöbel
ATTR11
Ausführung Griff
Tip-On-Technik
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR13
Ausstattung
1 Abdeckplatte / 1 Tür mit Scheinfuge / 1 Glasfachboden
ATTR14
Baureihe/Produktserie
white
ATTR15
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Unterschrank
ATTR16
Breite
400.0 mm
ATTR18
Farbe der Front
frei wählbar
ATTR19
Farbe der Platte
frei wählbar
ATTR20
Farbe des Korpus
frei wählbar
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
WHUB0TY
ATTR26
Herstellername
VIGOUR
ATTR27
Höhe
566.0 mm
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
WHUB0TY
ATTR33
Suchkategorie
S
ATTR34
Tiefe
350.0 mm
ATTR35
Türanschlag
rechts
ATTR36
Werkstoff der Front
MDF-Trägerplatte
ATTR37
Werkstoff des Korpus
hochverdichtete Dreischichtholzspanplatte
Preview - Generation
Preview
3D
2D