您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Ausstattung - DESSH
Vigour
Ausstattung
Powered by
CAD模型選擇
{vigour/ausstattung/dessh_p86.prj},{NB=Ausstattung - DESSH},{NAME=DESSH_P86},{INAME=DESSH_P86},{SHA256=S3TZt6W0mEK4ln7IlK7kieIxm564rSqh38wrSq5CVbI=},{KBN=DESSH},{ATTR1=Ausstattung},{ATTR2=https://pm-de.datpool.net/9999/2205/105/105403/stp/0/DESSH_P86.stp},{ATTR3=I1SA-H},{ATTR4=Glashalter, Seifenhalter und Schwammhalter},{ATTR33=Glashalter, Seifenhalter und Schwammhalter},{ATTR58=derby style},{DESCRIPTION=Seifenhalter},{ATTR68=110.0},{ATTR88=chrom},{ATTR130=STY04-01},{ATTR131=VIGOUR},{ATTR134=46.0},{ATTR166=Wandmontage},{ATTR174=DESSH},{ATTR190=S},{ATTR197=108.0},{ATTR226=DESSH_P86.stp}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DESSH - Seifenhalter
Stückliste
Ausstattung - DESSH
KBN
DESSH
ATTR33
Artikel-Gruppe
Glashalter, Seifenhalter und Schwammhalter
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby style
DESCRIPTION
Benennung
Seifenhalter
ATTR68
Breite
110.0
mm
ATTR88
Farbe der Halterung
chrom
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
STY04-01
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
46.0
mm
ATTR166
Montageart
Wandmontage
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DESSH
ATTR197
Tiefe
108.0
mm
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D