您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Badmöbel - Weitere & Zubehör - DEAP70703E
Vigour
Badmöbel
Weitere & Zubehör
Powered by
CAD模型選擇
{vigour/badmf6bel/weitere202620zubehf6r/deap70703_p86.prj},{NB=Badmöbel - Weitere & Zubehör - DEAP70703E},{NAME=deap70703_p86},{INAME=deap70703_p86},{SHA256=},{KBN=DEAP70703E},{ATTR1=Badmöbel > Weitere & Zubehör},{ATTR2=https://pm-de.datpool.net/9999/2205/118/118401/stp/0/DEAP70703_P86.stp},{ATTR3=G6BM-Z},{ATTR4=Zubehör für Badmöbel},{ATTR33=Badmöbel-Zubehör},{ATTR38=ohne},{ATTR46=ohne},{ATTR58=derby},{ATTR63=ohne},{DESCRIPTION=Abdeckplatte},{ATTR68=702.0},{ATTR83=eiche Dekor cashmere},{ATTR130=APDU070F3261},{ATTR131=VIGOUR},{ATTR134=87.0},{ATTR172=mit Dekor},{ATTR174=DEAP70703E},{ATTR190=S},{ATTR197=695.0},{ATTR207=Melamin},{ATTR226=DEAP70703_P86.stp}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEAP70703D - Abdeckplatte
Stückliste
Badmöbel - Weitere & Zubehör - DEAP70703E
KBN
DEAP70703E
DEAP70703E
ATTR33
Artikel-Gruppe
Badmöbel-Zubehör
ATTR38
Ausführung Griff
ohne
ohne
ATTR46
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ohne
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
ATTR63
Beleuchtung
ohne
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Abdeckplatte
ATTR68
Breite
702.0
mm
ATTR83
Farbe
eiche Dekor cashmere
eiche Dekor cashmere
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
APDU070F3261
APDU070F3261
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
87.0
mm
ATTR172
Oberfläche/Dekor
mit Dekor
mit Dekor
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DEAP70703E
DEAP70703E
ATTR197
Tiefe
695.0
mm
ATTR207
Werkstoff
Melamin
Melamin
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D