??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
VOK70Q - Konsole
Stückliste
Badmöbel - Weitere & Zubehör - VOK70WA
KBN
ATTR33
Artikel-Gruppe
Badmöbel-Zubehör
ATTR46
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR58
Baureihe/Produktserie
vogue
ATTR63
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Konsole
ATTR68
Breite
606.0 mm
ATTR83
Farbe
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
70.0 mm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ATTR197
Tiefe
500.0 mm
ATTR207
Werkstoff
Melamin
ATTR172
Oberfläche/Dekor
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D